PFB
PFB 22000
Ventilador con filtro PFB 70m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP54/NEMA 12 9011
Número de producto:
11622151950
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Información sobre el producto "PFB 22000 115V 54 9011"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 70 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 50 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 29 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 24 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 29 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 44 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9011
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -15-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260714
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 41 cfm
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 29 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 29 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 24 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 29 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 44 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9011
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 5-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 2,76 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260714
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
Technical Drawings
PFB 22000 115V 54 9011
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
Dimensiones