You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFB 42500 230V 54 7035 A"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
125 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
138 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
223 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
93 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
102 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
25 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
25 W
Potencia absorbida en corriente continua
25 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
49 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
49 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensiones del producto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Peso del producto (kg)
1,18 kg
GTIN (EAN)
4061131024446
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
81 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (cfm)
131 cfm
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
55 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
60 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
25 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
25 W
Potencia absorbida en corriente continua
25 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
49 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
49 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
3,82 pulgada
Peso del producto (lb.)
2,602 lb.
GTIN (EAN)
4061131024446
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 42500 230V 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm