You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "PFBA 20000 55 9011"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensiones del producto (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Peso del producto (kg)
0,12 kg
GTIN (EAN)
4061131254775
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
4.92 inch x 4.92 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
1,02 pulgada
Peso del producto (lb.)
0,265 lb.
GTIN (EAN)
4061131254775
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch

Technical Drawings

PFBA 20000 55 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
26 mm