Fan Heaters
PFH 400
Calentador con ventilador compacto 400W PTC
115VAC CE UL
Número de producto:
17040615030
Los calentadores con ventilador compactos son una solución habitual para las cajas eléctricas, ya que alcanzan su máxima potencia de calefacción en muy poco tiempo. Su diseño compacto los hace especialmente adecuados para cajas de menor tamaño, mientras que la carcasa de plástico garantiza un funcionamiento seguro.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Alta relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio y ofrece hasta 1200 W
- Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Baja temperatura superficial gracias a la carcasa de plástico - Manejo del calentador con protección contra el contacto
- Protector para los dedos en la entrada y la salida - Seguro al tacto
Información sobre el producto "PFH 400 115V"
Los calentadores con ventilador compactos son una solución habitual para las cajas eléctricas, ya que alcanzan su máxima potencia de calefacción en muy poco tiempo. Su diseño compacto los hace especialmente adecuados para cajas de menor tamaño, mientras que la carcasa de plástico garantiza un funcionamiento seguro.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Alta relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio y ofrece hasta 1200 W
- Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Baja temperatura superficial gracias a la carcasa de plástico - Manejo del calentador con protección contra el contacto
- Protector para los dedos en la entrada y la salida - Seguro al tacto
- Potencia de calefacción eléctrica
- 400 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 55 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077176
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 400 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 131 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Peso del producto (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077176
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 4.96 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.4 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 355.3 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |