You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PKS 3203 460V N3R/4 LTGY"

El uso del aire ambiente para la gestión térmica del armario es el método de refrigeración más económico y con la mayor eficiencia energética. En muchas aplicaciones, el aire ambiente está contaminado por polvo, líquidos o gases, por lo que los componentes integrados en el armario pueden sufrir daños al entrar en contacto con ellos. Por lo tanto, ya no es posible utilizar un ventilador con filtro. Los intercambiadores de calor aire/aire de Pfannenberg son la solución ideal para estas aplicaciones.

Los intercambiadores de calor aire/aire de la serie PKS 3000 utilizan el sistema de refrigeración cinética de última generación de Pfannenberg para intercambiar y eliminar el calor de un armario eléctrico. Se trata de una solución perfecta para quienes desean reducir el consumo energético, el mantenimiento y el espacio ocupado que conllevan los climatizadores de armarios eléctricos tradicionales. Diseñados para aplicaciones en interiores, exteriores o remotas, así como para entornos con lavado por aspersión que requieran un sistema de circuito cerrado para proteger los componentes electrónicos. 

  • Sistema de construcción que ahorra espacio - Su perfil delgado minimiza la ocupación dentro del armario y permite aprovechar al máximo el valioso espacio del mismo
  • Flexibilidad de instalación - Permite el montaje en la parte superior, lateral, frontal o trasera para una máxima versatilidad
  • Instalación rápida - El número mínimo de perforaciones en la carcasa permite una instalación rápida y sencilla
  • Rendimiento de alta eficiencia - La avanzada tecnología de transferencia de calor ofrece una gran potencia refrigerante con una excelente relación calidad-precio
  • Resistencia industrial - La placa de montaje de aluminio con recubrimiento en polvo y las cubiertas de acero inoxidable garantizan un rendimiento duradero en entornos exigentes
Datos técnicos
Número de artículo
12580533005
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,21 A
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
0,21 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
75 W
Tipo de fusible previo
CC
Tipo de refrigerante
R513A
Potencia térmica específica (W/K)
28 W/K
Rango de tensión (50 Hz)
414-506 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tensión nominal a 50 Hz
460 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
460-460 V
Tensión nominal a 60 Hz
460 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensión
AC
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Entorno de funcionamiento
al aire libre
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
Peso del producto (kg)
24 kg
GTIN (EAN)
4061131264361
ETIM-Class
EC002514
Dimensiones del producto (mm)
889 mm x 305 mm x 355 mm
Número de artículo
12580533005
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,21 A
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
0,21 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
75 W
Tipo de fusible previo
CC
Tipo de refrigerante
R513A
Potencia térmica específica (W/K)
28 W/K
Rango de tensión (50 Hz)
414-506 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tensión nominal a 50 Hz
460 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
460-460 V
Tensión nominal a 60 Hz
460 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensión
AC
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Entorno de funcionamiento
al aire libre
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
Peso del producto (lb.)
53 lb.
GTIN (EAN)
4061131264361
ETIM-Class
EC002514
Dimensiones del producto (pulgadas)
35 inch x 12 inch x 14 inch
Ley «Build America, Buy America»
Sí
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.02 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download