You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "POL10-M-RA 12/24V DC"

Las luces de señalización de la serie POL están diseñadas para un funcionamiento continuo y fiable en exteriores. Su construcción robusta y compacta, junto con su eficiente rendimiento óptico, permiten una señalización duradera de una amplia variedad de estructuras.

  • Protección contra el deslumbramiento - Ajustable para adaptarse a las condiciones de luz locales
  • Membrana transpirable - Previene la condensación en rangos de temperatura extremos
  • Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
  • Conmutación automática - Activa una luz de espera en caso de errores o mediante un control exterior
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21105631010
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
18 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
98,34 m
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
68
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Tereftalato de polibutileno
Peso del producto (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131121220
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
240 mm x 118 mm x 118 mm
Número de artículo
21105631010
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
18 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
322,64 ft.
Tipo de lámpara
LED
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4-122 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
68
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Tereftalato de polibutileno
Peso del producto (lb.)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131121220
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.19 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Product sheet DE PDF 503.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Certificate AVV DE pdf 503.55 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download