Monitored
POL 32-M
POL Luz LED fija 32cd supervisado
48VDC RAL9011 RD
Número de producto:
21105661005
Las luces de señalización de la serie POL están diseñadas para un funcionamiento continuo y fiable en exteriores. Su construcción robusta y compacta, junto con su eficiente rendimiento óptico, permiten una señalización duradera de una amplia variedad de estructuras.
- Protección contra el deslumbramiento - Ajustable para adaptarse a las condiciones de luz locales
- Membrana transpirable - Previene la condensación en rangos de temperatura extremos
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Autocontrol con relé de contacto seco - Permite la conmutación automática a la luz de reserva
Información sobre el producto "POL32-M 40-57V DC"
Las luces de señalización de la serie POL están diseñadas para un funcionamiento continuo y fiable en exteriores. Su construcción robusta y compacta, junto con su eficiente rendimiento óptico, permiten una señalización duradera de una amplia variedad de estructuras.
- Protección contra el deslumbramiento - Ajustable para adaptarse a las condiciones de luz locales
- Membrana transpirable - Previene la condensación en rangos de temperatura extremos
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Autocontrol con relé de contacto seco - Permite la conmutación automática a la luz de reserva
- Número de artículo
- 21105661005
- Rango de tensión nominal (CC)
- 48-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 40-57 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 131,12 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -20-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 68
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Tereftalato de polibutileno
- Peso del producto (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121336
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensiones del producto (mm)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- Número de artículo
- 21105661005
- Rango de tensión nominal (CC)
- 48-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 40-57 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 430,19 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -4-122 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 68
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Tereftalato de polibutileno
- Peso del producto (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121336
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 503.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |