PTF
PTF 60000
Ventilador con filtro superior PTF m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Número de producto:
11687152055
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Ventiladores con filtro instalados en el techo - Menor riesgo de colisión con los componentes interiores
- Gran flujo de aire para recintos con gran densidad de equipos - Eliminación fiable del calor incluso con cargas térmicas elevadas
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Disponible en versión IP33 sin filtro - No es necesario cambiar el medio filtrante
- Disponible en versión IP33 sin filtro - Mayor flujo de aire
Información sobre el producto "PTF 60700 115V AC FM 7035"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Ventiladores con filtro instalados en el techo - Menor riesgo de colisión con los componentes interiores
- Gran flujo de aire para recintos con gran densidad de equipos - Eliminación fiable del calor incluso con cargas térmicas elevadas
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Disponible en versión IP33 sin filtro - No es necesario cambiar el medio filtrante
- Disponible en versión IP33 sin filtro - Mayor flujo de aire
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 600 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 400 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 79 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 95 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 81 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -10-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Peso del producto (kg)
- 4,1 kg
- Número del certificado de UL
- E489500-20170218
- Número de certificado reconocido por UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029601
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
- 353 cfm
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
- 235 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 79 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 95 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 81 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 14-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 2,24 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 9,041 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500-20170218
- Número de certificado reconocido por UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029601
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.75 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Filter 290x95 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_230V_115V_PDG.STEP | N/A | STEP | 6.69 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 60700 115V AC FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Dimensiones