You are currently viewing content for: Seychelles · español

Información sobre el producto "PTFA 60000 7035"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Ventiladores con filtro instalados en el techo - Menor riesgo de colisión con los componentes interiores
  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Certificado por terceros - Diseño de producto fiable
  • Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
33
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20-70 °C
Dimensiones del recorte (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensiones del producto (mm)
436 mm x 436 mm x 110 mm
Peso del producto (kg)
2,5 kg
Número de certificado reconocido por UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
33
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4-158 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
1,34 pulgada
Peso del producto (lb.)
5,513 lb.
Número de certificado reconocido por UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.69 MB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 17.08 MB Download

Technical Drawings

PTFA 60000 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in