PWD 5000 & PWT 6000
PWD 5302
Intercambiador de calor aire/agua Montaje superior 2150W IP54
230VAC 7035
Número de producto:
12065310055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
- Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
- Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
Información sobre el producto "PWD 5302 230V 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
- Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
- Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
- Número de artículo
- 12065310055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,4 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 3 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,085 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,1 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 6 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 1925 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 2150 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 294 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 500 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 180 mm x 600 mm x 390 mm
- Número de artículo
- 12065310055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,4 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 3 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,085 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,1 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 6 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 7336 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 294 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 500 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.5 inch x 23.6 inch x 15.4 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 850.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 850.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 377.5 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 5.87 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWD 53x2/ 54x2 | N/A | 552.41 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| TECHNICAL SUPPLEMENT | N/A | 356.38 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 42.62 KB | Download |
Technical Drawings
PWD 5302 230V 7035
Cut-out radii R20
- A
- 230 mm
- B
- 360 mm
- C
- 105 mm
- D
- 207 mm
- E
- 358 mm
- F
- 143 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 140 mm
- Z
- 390 mm
- A
- 9.06 in
- B
- 14.17 in
- C
- 4.13 in
- D
- 8.15 in
- E
- 14.09 in
- F
- 5.63 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 5.51 in
- Z
- 15.35 in
Dimensiones