Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 22000 WT CE ELE
Intercambiador agua/agua 22kW eléctrico water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
Número de producto:
42122205002
El refrigerador agua-agua Pfannenberg PWW 2.0 está diseñado con componentes resistentes para evitar la corrosión y la contaminación del agua de proceso gracias a sus circuitos de agua separados. Disponible en versiones mecánica, eléctrica y «Plug&Play», es apto para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración industrial.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Información sobre el producto "PWW 22000 WT CE ELE STD"
El refrigerador agua-agua Pfannenberg PWW 2.0 está diseñado con componentes resistentes para evitar la corrosión y la contaminación del agua de proceso gracias a sus circuitos de agua separados. Disponible en versiones mecánica, eléctrica y «Plug&Play», es apto para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración industrial.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
- Número de artículo
- 42122205002
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 3
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 15 °C
- Tensión nominal a 50 Hz
- 460 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Tensión nominal a 60 Hz
- 400 V
- Paquete de configuración del sistema de calefacción «agua-agua»
- eléctrico
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Integrado
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 22000 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- PWW 22000
- Peso del producto (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258605
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 468 mm x 630 mm x 600 mm
- Número de artículo
- 42122205002
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 3
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 59 °F
- Tensión nominal a 50 Hz
- 460 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Tensión nominal a 60 Hz
- 400 V
- Paquete de configuración del sistema de calefacción «agua-agua»
- eléctrico
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Integrado
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 75060 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- PWW 22000
- Peso del producto (lb.)
- 66,14 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258605
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch
Datos técnicos