Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 36000 WT CE M
Intercambiador agua/agua 36kW mecánico water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
Número de producto:
42123605001
El refrigerador agua-agua Pfannenberg PWW 2.0 está diseñado con componentes resistentes para evitar la corrosión y la contaminación del agua de proceso gracias a sus circuitos de agua separados. Disponible en versiones mecánica, eléctrica y «Plug&Play», es apto para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración industrial.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Información sobre el producto "PWW 36000 WT CE M STD"
El refrigerador agua-agua Pfannenberg PWW 2.0 está diseñado con componentes resistentes para evitar la corrosión y la contaminación del agua de proceso gracias a sus circuitos de agua separados. Disponible en versiones mecánica, eléctrica y «Plug&Play», es apto para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración industrial.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
- Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
- Número de artículo
- 42123605001
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 3
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 15 °C
- Tensión nominal a 50 Hz
- 400 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Tensión nominal a 60 Hz
- 400 V
- Paquete de configuración del sistema de calefacción «agua-agua»
- mecánico
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Integrado
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 36000 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- PWW 36000
- Peso del producto (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258629
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 468 mm x 500 mm x 500 mm
- Número de artículo
- 42123605001
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Rango de tensión nominal a 60 Hz
- 400-460 V
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 3
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 59 °F
- Tensión nominal a 50 Hz
- 400 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Tensión nominal a 60 Hz
- 400 V
- Paquete de configuración del sistema de calefacción «agua-agua»
- mecánico
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 80/20
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Integrado
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 122830 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- PWW 36000
- Peso del producto (lb.)
- 66,14 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258629
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 18.4 inch x 19.69 inch x 19.69 inch
Datos técnicos