You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PWW 9000 WT CE P&P STD"

El refrigerador agua-agua Pfannenberg PWW 2.0 está diseñado con componentes resistentes para evitar la corrosión y la contaminación del agua de proceso gracias a sus circuitos de agua separados. Disponible en versiones mecánica, eléctrica y «Plug&Play», es apto para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración industrial.

  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
  • Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Datos técnicos
Número de artículo
42120905009
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Frecuencia nominal
50 Hz
Número de fases
1
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
15 °C
Tensión nominal a 50 Hz
230 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensión nominal a 60 Hz
230 V
Paquete de configuración del sistema de calefacción «agua-agua»
plug&play
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Integrado
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
9000 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
PWW 9000
Peso del producto (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131258582
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
468 mm x 630 mm x 600 mm
Número de artículo
42120905009
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Rango de tensión nominal a 60 Hz
230-230 V
Frecuencia nominal
50 Hz
Número de fases
1
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
59 °F
Tensión nominal a 50 Hz
230 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensión nominal a 60 Hz
230 V
Paquete de configuración del sistema de calefacción «agua-agua»
plug&play
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Integrado
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
30710 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
PWW 9000
Peso del producto (lb.)
66,14 lb.
GTIN (EAN)
4061131258582
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch