Pyra
PY L-M
Pyra Luz LED multifuncional 8cd
12-48VDC RAL7035 RGB
Número de producto:
21553818055
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Brillo ajustable - Se adapta perfectamente a cualquier aplicación, evitando el efecto de deslumbramiento
Información sobre el producto "PY L-M 10-60 DC RGB 7035"
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Brillo ajustable - Se adapta perfectamente a cualquier aplicación, evitando el efecto de deslumbramiento
- Número de artículo
- 21553818055
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-60 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 8 cd
- color de lente
- Multicolor
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 65,56 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131240143
- ETIM-Class
- EC002494
- Dimensiones del producto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número de artículo
- 21553818055
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-60 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 8 cd
- color de lente
- Multicolor
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 215,09 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131240143
- ETIM-Class
- EC002494
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 400.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 400.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-M (A) | N/A | 1.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-M(A) | N/A | 2.32 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 6 | 3 | 5.2 | |
| Advertencia | 12 | 6 | 10.4 | |
| Indicación | 27 | 13.5 | 23.4 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 19.7 | 9.8 | 17.1 | |
| Advertencia | 39.4 | 19.7 | 25.6 | |
| Indicación | 88.6 | 44.3 | 46.9 | |