You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PY L-M 95-265V AC GN 7035"

Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
  • Brillo ajustable - Se adapta perfectamente a cualquier aplicación, evitando el efecto de deslumbramiento
Datos técnicos
Número de artículo
21553646055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
95-265 V
Rango de tensión nominal (CC)
120-120 V
Rango de tensión (CC)
95-265 V
Tipo de tensión
AC/DC
Intensidad luminosa (cd)
13 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
83,57 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131252825
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Número de artículo
21553646055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
95-265 V
Rango de tensión nominal (CC)
120-120 V
Rango de tensión (CC)
95-265 V
Tipo de tensión
AC/DC
Intensidad luminosa (cd)
13 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
274,19 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131252825
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Product sheet DE PDF 400.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 400.41 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) N/A pdf 1.09 MB Download
MANUAL PY L-M(A) N/A pdf 2.32 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 8.8 5.8 7.2
Advertencia 17.6 11.6 14.4
Indicación 39.6 26.1 32.4