You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PY L-S 90-265 AC YE 3000"

Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Tecnología LED de larga duración - Para un manejo fiable y sin necesidad de mantenimiento
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Sellos y tornillos que no se pierden - Manejo seguro y sencillo para un cableado y una instalación más rápidos
Datos técnicos
Número de artículo
21513643000
Rango de tensión (50 Hz)
90-265 V
Rango de tensión (CC)
90-265 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,036 A
Intensidad luminosa (cd)
201 cd
color de lente
Amarillo
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131239925
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número de artículo
21513643000
Rango de tensión (50 Hz)
90-265 V
Rango de tensión (CC)
90-265 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,036 A
Intensidad luminosa (cd)
201 cd
color de lente
Amarillo
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131239925
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 598.78 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 598.78 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S N/A pdf 2.09 MB Download
MANUAL PY L-S N/A pdf 1.86 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 7.2 3.1 3.2
Advertencia 14.4 6.2 6.4
Indicación 32.4 14 14.4