You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "PY X-L-15 230 AC RD 3000"

Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Consumo de corriente estable - Evita las fluctuaciones de carga para garantizar un manejo fluido y fiable del sistema
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Ofrece más del doble de cobertura que una linterna de 10 J - Se reduce el número de dispositivos necesarios
Datos técnicos
Número de artículo
21561105000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Intensidad luminosa (cd)
64 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
185,43 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,69 kg
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
157 mm x 212 mm x 144 mm
Número de artículo
21561105000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Intensidad luminosa (cd)
64 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
608,37 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,52 lb.
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.18 inch x 8.35 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 304.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 304.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 176.61 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 14.6 9.2 18.2
Advertencia 29.2 18.4 36.4
Indicación 65.7 41.4 81.9