You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PY X-M-10 230V AC AM RAL3000"

Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Consumo de corriente estable - Evita las fluctuaciones de carga para garantizar un manejo fluido y fiable del sistema
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Potente flash 10 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Datos técnicos
Número de artículo
21551104000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Intensidad luminosa (cd)
82 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
209,9 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,44 kg
GTIN (EAN)
4061131131298
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Número de artículo
21551104000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,15 A
Intensidad luminosa (cd)
82 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
688,63 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
0,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131131298
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 526.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 12.8 7.1 16
Advertencia 25.6 14.2 32
Indicación 57.6 32 72