PYRA
PY X-M-10
Pyra Luz de xenón 10J 129cd
230VAC RAL7035 YE
Número de producto:
21551103055
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Consumo de corriente estable - Evita las fluctuaciones de carga para garantizar un manejo fluido y fiable del sistema
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Potente flash 10 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
Información sobre el producto "PY X-M-10 230V AC YE RAL7035"
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Consumo de corriente estable - Evita las fluctuaciones de carga para garantizar un manejo fluido y fiable del sistema
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Potente flash 10 J J - El flash xenón garantiza una excelente perceptibilidad
- Número de artículo
- 21551103055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,15 A
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,15 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 129 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 263,26 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,44 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131281
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número de artículo
- 21551103055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,15 A
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,15 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 129 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 863,73 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 0,97 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131281
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 526.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 15.4 | 8.6 | 19.4 | |
| Advertencia | 30.8 | 17.2 | 38.8 | |
| Indicación | 69.3 | 38.7 | 87.3 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 50.5 | 28.2 | 63.6 | |
| Advertencia | 101 | 56.4 | 95.5 | |
| Indicación | 227.3 | 127 | 175 | |