Pyra
PY X-MA-10
Pyra Combinación de xenón y Sirena 101dB 10J 82cd
12-48VDC RAL3000 AM
Número de producto:
21555814000
Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PY X-MA-10 10-57VDC AM RAL3000"
Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 21555814000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-57 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,975 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 8
- Número de tonos externos seleccionables
- 1
- Intensidad luminosa (cd)
- 82 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 209,9 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131991
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 134 mm x 172 mm x 114 mm
- Número de artículo
- 21555814000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-57 V
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 8
- Número de tonos externos seleccionables
- 1
- Intensidad luminosa (cd)
- 82 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 688,63 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131991
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 526.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 12.8 | 7.1 | 16 | |
| Advertencia | 25.6 | 14.2 | 32 | |
| Indicación | 57.6 | 32 | 72 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 42 | 23.3 | 52.5 | |
| Advertencia | 84 | 46.6 | 78.8 | |
| Indicación | 189 | 104.8 | 144.4 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |