Pyra
PY X-MA-10
Pyra Combinación de xenón y Sirena 101dB 10J 129cd
230VAC RAL3000 YE
Número de producto:
21555103000
Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PY X-MA-10 230V AC YE RAL3000"
Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 21555103000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 187-255 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,18 A
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 8
- Número de tonos externos seleccionables
- 1
- Intensidad luminosa (cd)
- 129 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 263,26 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131016762
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número de artículo
- 21555103000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 187-255 V
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 8
- Número de tonos externos seleccionables
- 1
- Intensidad luminosa (cd)
- 129 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 863,73 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131016762
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 15.4 | 8.6 | 19.4 | |
| Advertencia | 30.8 | 17.2 | 38.8 | |
| Indicación | 69.3 | 38.7 | 87.3 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 50.5 | 28.2 | 63.6 | |
| Advertencia | 101 | 56.4 | 95.5 | |
| Indicación | 227.3 | 127 | 175 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |