PYRA
PY X-S-05
Pyra Luz de xenón 5J 27cd
230VAC RAL3000 AM
Número de producto:
21510104000
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Información sobre el producto "PY X-S-05 230 AC AM"
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
- Número de artículo
- 21510104000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,055 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 27 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 120,44 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 4
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130260
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Número de artículo
- 21510104000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,055 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 27 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 395,15 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 4
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130260
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.43 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| Advertencia | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| Indicación | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| Advertencia | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| Indicación | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |