You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PY X-S-05-PL 24 DC RD"

Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
  • Nivel de rendimiento C - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
  • Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Datos técnicos
Número de artículo
21510805007
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,3 A
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,3 A
Intensidad luminosa (cd)
18 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
98,34 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Nivel de rendimiento
c
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
4
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número de artículo
21510805007
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,3 A
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,3 A
Intensidad luminosa (cd)
18 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
322,64 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Nivel de rendimiento
c
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
4
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 30.15 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 104.56 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 5.6 4.9 6.1
Advertencia 11.2 9.8 12.2
Indicación 25.2 22.1 27.5