You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "QUADRO F12 115 AC RD"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
Datos técnicos
Número de artículo
21041165000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
102 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
234,1 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
12000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119234
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21041165000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
102 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
768,04 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
12000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119234
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Product sheet DE PDF 311.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 311.58 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 16.4 11.7 15.9
Advertencia 32.8 23.4 31.8
Indicación 73.8 52.7 71.6