- Empresa
-
Soluciones térmicas
- FIND A PRODUCT
- OBTÉN ASESORAMIENTO
- OBTENER AYUDA
- HERRAMIENTAS Y DESCARGAS
- Soluciones de señalización
- Centro de Experiencia
Filtro
PF Catálogo
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 64m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11622104050
PF 22000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11622104053
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 64m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11622154050
PF 22000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 70m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11622154053
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 56m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11622804050
PF 22000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 61m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11622804053
PF 22000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 61m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Número de artículo
- 11622804054
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11632104050
PF 32000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11632104053
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11632154050
PF 32000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11632154053
PF 32000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11632804053
PF 32000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Número de artículo
- 11632804054
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11642104050
PF 42500 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11642104053
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11642154050
PF 42500 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Número de artículo
- 11642154054
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 145m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11642804050
PF 42500 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 145m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11642804053
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 265m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11643104050
PF 43000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 265m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11643104053
PF 43000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 265m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Número de artículo
- 11643104054
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 265m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Número de artículo
- 11643154050
PF 43000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 265m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Número de artículo
- 11643154053