You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "PF 42500 230V 55 9011 A"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
  • Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
  • Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
  • Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
145 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
160 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
109 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
113 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
28 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
29 W
Potencia absorbida en corriente continua
18 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
55 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
55 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Vida útil L10 (+40 °C)
50000 h
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensiones del producto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Profundidad de instalación (mm)
102,87 mm
Peso del producto (kg)
1,35 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131024576
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
85 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
94 cfm
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
64 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
74 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
28 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
29 W
Potencia absorbida en corriente continua
18 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
55 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
55 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Vida útil L10 (+40 °C)
50000 h
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
4,05 pulgada
Peso del producto (lb.)
2,98 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131024576
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.76 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.48 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP N/A STEP 10.92 MB Download

Technical Drawings

PF 42500 230V 55 9011 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in