You are currently viewing content for: Seychelles · español

Recambios para Ventiladores con filtro

Buscar piezas de recambio: Descripción general de las mallas filtrantes y los ventiladores

Utiliza el buscador que aparece a continuación para encontrar y descargar rápidamente las instrucciones de servicio que necesitas.

Resumen de las mantas filtrantes y los ventiladores

Seleccione su modelo de Ventilador con filtro para encontrar rápidamente la esterilla filtrante de recambio compatible con su aplicación. Esta descripción general le ayudará a identificar el tamaño y la versión correctos para garantizar un flujo de aire fiable y una protección eficaz.

No se han encontrado piezas de repuesto coincidentes.

Ventiladores con filtro de 3.ª generación

Ventiladores con filtro

Ventiladores con filtro N.º de artículo: Esterilla filtrante de fibra Descripción Ventiladores con filtro sucesores
PF 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PF 11000
PF 2000 18611600066 FM PF 2000 115x115 PF 22000
PF 2500 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PF 42500
PF 3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PF 43000
PF 5000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 65000
PF 6000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 66000
PF 7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 67000

Filtros de escape

Filtros de escape Filtro de repuesto Descripción Modelo sucesor
PFA 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PFA 10000
PFA 2000 18611600066 FM PF 2000 115x115 PFA 20000
PFA 2500/3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PFA 40000
PFA 5000/6000/7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PFA 60000

Ventiladores con filtro de 4.ª generación

Ventiladores con filtro

Ventiladores con filtro N.º de artículo: Esterilla filtrante de fibra Descripción (5 uds.) N.º de artículo: Estérilla filtrante plisada Descripción
PF 11000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 n/a n/a
PF 22000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PF 32000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PF 42500 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212 x 200 x 17
PF 43000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212 x 200 x 17
PF 65000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 66000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 67000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17

Filtros de escape

Filtros de escape Esterilla filtrante de fibra Descripción (5 uds.) Esterilla filtrante plisada Descripción
PFA 10000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 n/a n/a
PFA 20000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PFA 30000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PFA 40000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212 x 200 x 17
PFA 60000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PTFA 60000 18611600124 FM PTFA 60000 290x70 n/a n/a

Ventilador con filtro superior

Ventilador con filtro superior Esterilla filtrante de fibra Descripción (20 uds.)
PTF 60500 18611600124 FM PTF 60500 290 x 70
PTF 60700 18611600143 FM PTF 60700 290 x 95
PTF 61000 18611600143 FM PTF 61000 390 x 100
PTF 1200 18611600193 FM PTF 1200 246 x 146

Ventiladores

Ventilador con filtro Ventilador 1 230 V Ventilador 2 115 V Ventilador 3 24 V CC / 400/460 V
PF 11000 18611000032 18611000028 18611000039 (24 V CC)
PF 22000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 V CC)
PF 32000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 V CC)
PF 42500 18811000004 18611000075 18611000040 (24 V CC)
PF 43000 18611000019 18611000012 18611000056 (24 V CC)
PF 65000 18611000044 18611000047 n/a
PF 66000 18611000045, condensador incluido 18811000080 18611000050 (400/460 V)
PF 67000 18611000046, con condensador incluido 18611000049 18611000051 (400/460 V)

Condensador

Condensador 230 V
PF 66/67,000 18611100001