WB
WBS-M
WBx Luz de xenón 5J 32cd supervisado
24VDC RAL1012 RD
Número de producto:
21003805156
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie WBx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Información sobre el producto "WBS-Ü 24 DC RD flash monitored"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie WBx ofrecen dispositivos de señalización visual fiables con un diseño clásico.
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
- Número de artículo
- 21003805156
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 131,12 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- Aluminio
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131104520
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Número de artículo
- 21003805156
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 430,19 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- Aluminio
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131104520
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 162.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 162.55 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Advertencia | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Indicación | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Advertencia | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Indicación | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |