Certification UL
UL est un leader international en matière de tests, inspection, certification, audit et validation. La marque UL est la marque de certification unique la plus reconnue et acceptée aux États-Unis, qui figure annuellement sur 22 milliards de produits.
Homologué UL
Les marques UL pour notre service de classification figurent sur des échantillons de produits représentatifs qu'UL a évalué en fonction de propriétés spécifiques, une étendue limitée de risques ou l'adéquation à une utilisation dans des conditions limitées ou spéciales.
Dans le service de classification, UL détermine qu'un fabricant a démontré sa capacité à concevoir un produit conforme aux exigences d'UL concernant l'un ou plusieurs des aspects suivants :
- Risque spécifique, par ex. accident, incendie, etc.
- Performance dans des conditions spécifiques
- Conformité aux codes de réglementation
- Conformité aux normes spécifiques telles que les normes internationales
- Autres conditions, déterminées par UL
Reconnu UL
Ces marquages sont rarement vus par les consommateurs car ils sont spécifiquement utilisés sur des composants qui font partie d'un produit ou système plus grand. Ces composants peuvent avoir des restrictions quant à leur performance ou leur construction pouvant être incomplète. Le marquage de reconnaissance de composant figure sur une grande variété de produits, incluant les commutateurs, les alimentations électriques, les circuits imprimés, certains types d'équipement de commande industriel et des milliers d'autres produits.
De même que pour le listing UL et les marquages classifiés, il y a trois variations de marquage de composant reconnu d'UL : l'une pour les États-Unis seulement, l'une pour le Canada seulement et l'une pour les États-Unis et le Canada.
Les composants couverts par le programme reconnu de composants UL sont destinés à être installés dans un autre dispositif système ou produit final. Ils doivent être installés en usine, pas sur le site et ils peuvent avoir des capacités de performance restreintes qui limitent leur utilisation. Lorsqu'un produit ou système complet contenant des composants reconnus UL est évalué, le processus d'évaluation de produit final peut être simplifié.
Certifications UL de Pfannenberg
Vous pouvez trouver toutes les Certifications UL de Pfannenberg dans la base de données UL.
Il vous suffit d'entrer « Pfannenberg » comme nom de société et cliquer sur le bouton Recherche.