| Data | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | regulated | 2000–4500 W | |||
| Rated voltage | AC 50/60 Hz | ||||
| 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
| Cooling capacity | A35/A20 | 4800 W | |||
| Cooling capacity according to EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
| A35/A50 | 3100 W | ||||
| Starting current | no switch-on peaks | ||||
| Ambient temperature | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
| Réfrigérant | R134a (GWP 1430), 1950 g | ||||
| Degrees of protection according to EN 60529 | IP 54 | towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer | |||
| Condensate management | integrated condensate evaporation system with safety overflow | ||||
DTI/DTS 6X2E
DTI : pour montage partiellement intégré sur la porte ou le côté
DTS : pour montage externe sur la porte ou le côté
- Grâce à une régulation très efficace de la vitesse, chaque unité couvre une large gamme de performances. Cela se traduit par une faible diversité de types et, par conséquent, par une grande sécurité de conception.
- Entre autres innovations, la technologie du courant continu sans balais (BLDC) permet d'obtenir la meilleure efficacité énergétique du marché.
- XC Controller : l'unité de commande développée par Pfannenberg spécialement pour cette série permet la communication entre l'unité de refroidissement et la commande de la machine, ainsi que l'intégration dans les processus de production.
- Grande distance entre les évents d'admission et d'échappement, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique grâce au long passage de l'air, ce qui permet d'éliminer les points chauds.
- Facilité d'entretien exceptionnelle et filtre en option (facile à installer ultérieurement)
- Interface de communication "Modbus" permettant d'intégrer l'unité de refroidissement dans la commande existante de la machine ou dans une solution "cloud".
Caractéristiques techniques
Téléchargements
| Description | Type | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| Conformity DTx 6XxE | 53 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev00_Sep21_DTI 6xxE.pdf | 37 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf | 35 KB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 400V | 88 MB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 230V | 75 MB | Download | |
| Short operat. instruction | 970 KB | Download |
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Fiche produit |
|
750 KB | Téléchargement | |
Cut-out DTI (DXF) |
|
130 KB | Téléchargement | |
Cut-out DTS (DXF) |
|
160 KB | Téléchargement | |
3D-model DTI (STEP) |
|
860 KB | Téléchargement | |
3D-model DTS (STEP) |
|
820 KB | Téléchargement | |
EAC Certificat |
|
1,6 MB | Téléchargement |
Détails de commande
| Ordering details | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Rated voltage | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
| XC Controller | Article number | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
Avantages du produit
-
1
Dimensionnement simplifié
Grâce au réglage extrêmement efficace de la vitesse, chaque unité couvre un large éventail de puissances. C'est ainsi qu'une grande sécurité est assurée dans le cadre de la conception.
(1) DTI 6X1E avec une gamme de performances de 1 000 à 2 800 W.
(2) DTI 6X2E avec une gamme de performances de 2 000 à 4 500 W. -
2
Technologie BLDC à haut rendement
Grâce à la technologie novatrice brushless à courant continu, on peut obtenir un taux de rendement énergétique (EER) très élevé, supérieur à 6. Par conséquent, le refroidissement est très précis, dans une plage de tolérance très étroite.
-
3
Modbus
Interface de communication « Modbus » pour intégrer le climatiseur dans le système de commande de machine existant ou dans une solution de Cloud.
-
4
Contrôleur XC
L'unité de traitement conçue expressément pour cette série permet au climatiseur de communiquer avec le système de commande de la machine, et de s'intégrer dans les processus de production.
-
5
Long passage de l'air
La grande distance entre la sortie de l'air froid (partie inférieure) et l'entrée de l'air chaud (partie supérieure) a amélioré la circulation de l'armoire électrique en ce qui concerne l'aérodynamique, tout en empêchant la formation de points chauds dans des composants soumis à des contraintes particulièrement élevées.
-
6
Technologie Cloud
La solution de Cloud, développée en collaboration avec Telekom Deutschland, permet d'accéder, par le biais d'un navigateur, aux données de l'unité en temps réel, ainsi que de sauvegarder et d'analyser les données du journal.