Les applications de traitement des métaux sont très souvent caractérisées par des exigences particulières sur les machines et leurs composants. La chaleur et la poussière provoquent des contraintes constantes sur les broches, les composants de pilotage et l'électronique, etc. Le refroidissement des composants avec des pièces mobiles est généralement réalisé en utilisant des solutions de refroidissement liquide telles que des centrales de refroidissement ou une alimentation en eau existante. Ce type de refroidissement est également utilisé avec un échangeur de chaleur à plaques (plaques froides). La climatisation nécessaire de l'électronique dans une armoire de commande ou un boîtier électronique est réalisée - en fonction des conditions environnementales - par climatiseurs fiables montées sur le côté ou sur le dessus. Les exigences pour un système de climatisation robuste, sa conception et sa maintenance sont donc particulièrement élevées.
Afin d’éviter des temps d’arrêt coûteux et des endommagements de vos machines, nous fabriquons une gestion thermique fiable avec des solutions qui répondent à vos besoins de protection de vos équipements.
De nos ventilateurs à filtre aux climatiseurs, échangeurs thermiques et centrales de refroidissement, choisissez parmi notre large gamme de produits pour un fonctionnement sécurisé et d’une durée de vie prolongée de vos composants.
Les nombreux commentaires des clients confirment que la plupart des demandes d’applications sont mieux servies avec nos produits prêts à l’emploi qui ont été largement testés et se sont avérés efficaces et robustes. Pour les applications spécialisées qui génèrent des exigences spécifiques telles que l’installation, la charge de travail ou les préoccupations environnementales de température élevée, de poussière ou d’humidité, nous offrons la solution parfaite grâce à des produits personnalisés sur mesure. Ils ont peut-être déjà été développés pour des conditions similaires; sinon, nous sommes heureux et disponible de les développer avec vous.
Parcourez notre gamme complète de produits pour vos solutions de gestion thermique et de refroidissement liquide.