WBL/WBS

Lampes à éclairs de 5 Joules

Le feu flash classique

  • boîtier en métal solide
  • universellement utilisable
  • équerre de fixation en aluminium anodisé robuste
  • feu protégé des conditions environnementales agressives et de la pluie battante
  • calottes résistants aux chocs
  • idéal pour une utilisation en environnement industriel difficile
  • sécurité du tube de flash renforcée par une pince en acier
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. Pour en savoir plus.

système de protection

température de service

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
blanc
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesCAWBL
Tension nominale230 V CA110 V CA48 V CA24 V CA
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement185–255 V90–135 V40–54 V20–30 V
Courant absorbé0,07 A0,1 A0,47 A0,77 A
Données électriquesCCWBS
Tension nominale60 V CC48 V CC24 V CC12 V CC
Plage de fonctionnement50–72 V40–60 V18–35 V10–15 V
Courant absorbé0,13 A0,18 A0,25 A0,6 A

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 410 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 730 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 290 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 720 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de commandeWBL
Couleur de calotteTension nominale230 V CA110 V CA
jauneNuméro d'article2100310300021003163000
orangeNuméro d'article2100310400021003164000
rougeNuméro d'article2100310500021003165000
Détails de commandeWBS
Couleur de calotteTension nominale60 V CC24 V CC
jauneNuméro d'article2100365300021003803000
orangeNuméro d'article2100365400021003804000
rougeNuméro d'article2100365500021003805000