You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "ABL 110 AC RD"

Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie ABx offrono una segnalazione visiva affidabile in un design classico.

  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Componenti di alta qualità - Garantiscono una lunga durata con il 70% di potenza luminosa anche dopo 8 milioni di flash
  • Tubo flash con morsetto di fissaggio - Garantisce un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Potente flash 15 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
Dati tecnici
Numero articolo
21001165000
Campo tensione nominale (50 Hz)
110-110 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
99-121 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
102 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
234,1 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Giallo
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (kg)
0,58 kg
GTIN (EAN)
4061131100232
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (mm)
282 mm x 80 mm x 92 mm
Numero articolo
21001165000
Campo tensione nominale (50 Hz)
110-110 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
99-121 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
102 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
768,04 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Giallo
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio
Materiale della lente o della cupola
PC
Peso del prodotto (lb.)
1,28 lb.
GTIN (EAN)
4061131100232
ETIM-Class
EC001333
Dimensioni del prodotto (pollici)
11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Description Language Type Size Link
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 307.79 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 307.79 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 19 23.8 23.8
Avvertimento 38 47.6 47.6
Indicazione 85.5 107.1 107.1