AB
ABL LED-HI
ABx Luce multifunzionale LED 28cd
120VDC 115-230VAC RAL1012 AM
Codice prodotto:
21118644000
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie ABx offrono una segnalazione visiva affidabile in un design classico.
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Info sui prodotti "ABL LED HI 90-253 AC AM"
Le luci lampeggianti allo xeno compatte della serie ABx offrono una segnalazione visiva affidabile in un design classico.
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Tecnologia LED a lunga durata - Per un utilizzo affidabile e senza necessità di manutenzione
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Numero articolo
- 21118644000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 90-253 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 120-120 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 90-253 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,05 A
- Intensità luminosa (cd)
- 28 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 122,65 m
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 54
- Colore alloggiamento/articolo
- Giallo
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (kg)
- 0,65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239789
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 281 mm x 80 mm x 76.5 mm
- Numero articolo
- 21118644000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 90-253 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 120-120 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 90-253 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Corrente nominale CC (luce lampeggiante 1 Hz) (tensione nominale media)
- 0,05 A
- Intensità luminosa (cd)
- 28 cd
- colore delle lenti
- Ambra
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 402,4 ft.
- Tipo di lampada
- LED
- Durata media nominale
- 50000 h
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
- 54
- Colore alloggiamento/articolo
- Giallo
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239789
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 327.87 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 327.87 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 926.07 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Manual ABL LED HI | N/A | 926.07 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 8.3 | 10.8 | 10.8 | |
| Avvertimento | 16.5 | 21.6 | 21.6 | |
| Indicazione | 37.1 | 48.6 | 48.6 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 27.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Avvertimento | 54.1 | 70.9 | 53.2 | |
| Indicazione | 121.8 | 159.4 | 97.5 | |