Signal Tower - Accessories
BR50-BG
Intense Torretta luminosa Set di montaggio diretto IP65
Codice prodotto:
28250210000
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
Info sui prodotti "BR50-BG flat gasket and 4 screws for direct mounting of BR50 signal towers"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
- Numero articolo
- 28250210000
- Tipo di accessorio/ricambio tecnologia di segnalazione
- Guarnizione
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131152767
- ETIM-Class
- EC002750
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 5 mm x 44 mm x 44 mm
- Numero articolo
- 28250210000
- Tipo di accessorio/ricambio tecnologia di segnalazione
- Guarnizione
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131152767
- ETIM-Class
- EC002750
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 0.2 inch x 1.73 inch x 1.73 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |