Intense BR50
BR50-LED-CL RD-M-B
Intense Modulo luce fissa LED per torretta luminosa monitorato
24VDC
Codice prodotto:
28250368050
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
Info sui prodotti "BR50-LED-M-RE 24V LED MONITOR."
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Funzione monitorata - Garanzia di allarmi immediati nelle applicazioni critiche per la sicurezza
- Numero articolo
- 28250368050
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,035 A
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131152897
- Diametro esterno
- 54 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 82 mm x 55 mm x 55 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,08 kg
- Numero articolo
- 28250368050
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,035 A
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-122 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131152897
- Diametro esterno
- 54 mm
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.23 inch x 2.17 inch x 2.21 inch
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,18 lb.
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.07 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-M (Monitor.) | N/A | 224.84 KB | Download |