You are currently viewing content for: Seychelles · italiano

Info sui prodotti "BR50-T100 TUBE W. BRACKET"

La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente 
  • Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
  • Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
  • LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
  • Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
Dati tecnici
Numero articolo
28250160010
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,21 kg
Lunghezza del tubo
100 mm
GTIN (EAN)
4061131152620
ETIM-Class
EC001155
Materiale
Acciaio inossidabile
Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
Tubo/Staffa
Dimensioni del prodotto (mm)
160 mm x 67 mm x 35 mm
Numero articolo
28250160010
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,21 kg
Lunghezza del tubo
100 mm
GTIN (EAN)
4061131152620
ETIM-Class
EC001155
Materiale
Acciaio inossidabile
Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
Tubo/Staffa
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.3 inch x 2.64 inch x 1.38 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 4.07 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download