Signal Tower - Accessories
BR50-T400 TUBE W. BRACKET
Intense Torretta luminosa Tubo/Staffa 400mm
Codice prodotto:
28250160040
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
Info sui prodotti "BR50-T400 TUBE W. BRACKET"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
- Numero articolo
- 28250160040
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,4 kg
- Lunghezza del tubo
- 400 mm
- GTIN (EAN)
- 4061131152699
- ETIM-Class
- EC001155
- Materiale
- Acciaio inossidabile
- Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
- Tubo/Staffa
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 460 mm x 67 mm x 35 mm
- Numero articolo
- 28250160040
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,4 kg
- Lunghezza del tubo
- 400 mm
- GTIN (EAN)
- 4061131152699
- ETIM-Class
- EC001155
- Materiale
- Acciaio inossidabile
- Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
- Tubo/Staffa
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 18.11 inch x 2.64 inch x 1.38 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.07 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |