You are currently viewing content for: Vietnam · italiano

Info sui prodotti "BR50-W-bracket for direct VA"

La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente 
  • Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
  • Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
  • LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
  • Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
Dati tecnici
Numero articolo
28250180000
Tipo di accessorio/ricambio tecnologia di segnalazione
Staffa di montaggio
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,155 kg
GTIN (EAN)
4061131253716
Colore alloggiamento/articolo
Acciaio inossidabile
ETIM-Class
EC001153
Materiale
Acciaio inossidabile
Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
Diretto
Dimensioni del prodotto (mm)
85 mm x 90 mm x 65 mm
Numero articolo
28250180000
Tipo di accessorio/ricambio tecnologia di segnalazione
Staffa di montaggio
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,155 kg
GTIN (EAN)
4061131253716
Colore alloggiamento/articolo
Acciaio inossidabile
ETIM-Class
EC001153
Materiale
Acciaio inossidabile
Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
Diretto
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.35 inch x 3.54 inch x 2.56 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download