You are currently viewing content for: Seychelles · italiano

Info sui prodotti "CCE6301 WT CE B STD 230/1/50 R1234YF"

I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.

I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.

  • Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
  • Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
  • Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
  • Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
  • Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Dati tecnici
Numero articolo
42130245101
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Corrente nominale 50Hz
9,6 A
Corrente nominale 60Hz
9,9 A
Corrente di spunto 50 Hz
30 A
Corrente di spunto 60 Hz
36 A
Protezione IP (esterna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1800 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2100 W
Tipo pre-fusibile
T
Valore del fusibile
12 A
Quantità di refrigerante (g)
770 g
Quantità di refrigerante (once)
27,16 oz.
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima del fluido (°C)
45 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Pacchetto di configurazione del refrigeratore
Configurazione B
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Capacità serbatoio (L)
10 L
Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
7,5 L/min
Pressione della pompa (50 Hz, bar)
3,5 bar
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
2 K
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
2400 W
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, W)
2400 W
Collegamento (fluido di raffreddamento)
1/2 pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Tipo e valore del fusibile preliminare
T / 12 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
2400 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
CCE6301 WT
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
13-45 °C
Peso del prodotto (kg)
72 kg
GTIN (EAN)
4061131276180
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Numero articolo
42130245101
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
60 Hz
Corrente nominale 50Hz
9,6 A
Corrente nominale 60Hz
9,9 A
Corrente di spunto 50 Hz
30 A
Corrente di spunto 60 Hz
36 A
Protezione IP (esterna)
54
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1800 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
2100 W
Tipo pre-fusibile
T
Valore del fusibile
12 A
Quantità di refrigerante (once)
27,16 oz.
Tipo di refrigerante
R1234yf
Temperatura massima del fluido (°F)
113 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Pacchetto di configurazione del refrigeratore
Configurazione B
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Capacità serbatoio (L)
10 L
Capacità serbatoio (gal)
2,64 gal
Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
1,98 gal/min
Pressione della pompa (50 Hz, psi)
51 psi
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
2 K
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, BTU)
8189 btu/h
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, BTU)
8189 btu/h
Collegamento (fluido di raffreddamento)
1/2 pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
Tipo e valore del fusibile preliminare
T / 12 A
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
2400 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
8190 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
CCE6301 WT
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
55-113 °F
Peso del prodotto (lb.)
158,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131276180
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 87.34 KB Download

Technical Drawings

CCE6301 WT CE B STD 230/1/50 R1234YF

Dimensioni
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in