You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"

Il sistema di raffreddamento CPC 1600 soddisfa i requisiti degli impianti di produzione ad alta efficienza e garantisce facilità di installazione, integrazione e manutenzione.

  • Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
  • Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Dati tecnici
Numero articolo
42190165501
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
gG
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
1600 W
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Integrato
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
1600 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
CPC 1600
Area of application (market)
Industriale
Peso del prodotto (kg)
41 kg
GTIN (EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
602 mm x 520 mm x 545 mm
Numero articolo
42190165501
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Numero di fasi
1
Tipo pre-fusibile
gG
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Integrato
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
1600 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
5460 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
CPC 1600
Area of application (market)
Industriale
Peso del prodotto (lb.)
90,39 lb.
GTIN (EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 1.29 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download