CWB
CWB-Ex
CWB Luce flash xeno Ex 5J 32cd zona 1, 2, 21, 22
12-48VDC 24VAC-DNV RAL1018 BU
Codice prodotto:
31006907000
La potente luce lampeggiante allo xeno CWB-ATEX garantisce una segnalazione visiva affidabile nelle Zone a rischio di esplosione 1, 2, 21 e 22. È progettata per applicazioni industriali, chimiche, petrolchimiche e offshore particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Scatola di derivazione Ex e - Cablaggio semplice e installazione rapida senza dover accedere alla custodia Ex d
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Info sui prodotti "CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC BL"
La potente luce lampeggiante allo xeno CWB-ATEX garantisce una segnalazione visiva affidabile nelle Zone a rischio di esplosione 1, 2, 21 e 22. È progettata per applicazioni industriali, chimiche, petrolchimiche e offshore particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Scatola di derivazione Ex e - Cablaggio semplice e installazione rapida senza dover accedere alla custodia Ex d
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
- Numero articolo
- 31006907000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 24-42 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 12-48 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Intensità luminosa (cd)
- 32 cd
- colore delle lenti
- Blu
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 131,12 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Polvere fuori zona
- 21, 22
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Giallo
- Materiale dell'alloggiamento
- acciaio inox (SS304, V2A)
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158394
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- Numero articolo
- 31006907000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 24-42 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-48 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 12-48 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Intensità luminosa (cd)
- 32 cd
- colore delle lenti
- Blu
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 430,19 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gruppo di zone del gas
- IIC
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Polvere fuori zona
- 21, 22
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-122 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Giallo
- Materiale dell'alloggiamento
- acciaio inox (SS304, V2A)
- Materiale della lente o della cupola
- PC
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158394
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 552.15 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Avvertimento | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Indicazione | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Avvertimento | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Indicazione | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |