You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "CWB-ATEX 230 AC 50/60Hz PC OR"

La potente luce lampeggiante allo xeno CWB-ATEX garantisce una segnalazione visiva affidabile nelle Zone a rischio di esplosione 1, 2, 21 e 22. È progettata per applicazioni industriali, chimiche, petrolchimiche e offshore particolarmente impegnative.

  • Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
  • Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni - Garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili
  • Scatola di derivazione Ex e - Cablaggio semplice e installazione rapida senza dover accedere alla custodia Ex d
  • Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Dati tecnici
Numero articolo
31006104000
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
39 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
144,75 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Gruppo di zone del gas
IIC
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
1, 2
Polvere fuori zona
21, 22
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Giallo
Materiale dell'alloggiamento
acciaio inox (SS304, V2A)
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158110
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (mm)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Numero articolo
31006104000
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
39 cd
colore delle lenti
Ambra
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
474,91 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Gruppo di zone del gas
IIC
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
1, 2
Polvere fuori zona
21, 22
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-122 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Giallo
Materiale dell'alloggiamento
acciaio inox (SS304, V2A)
Materiale della lente o della cupola
PC
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158110
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (pollici)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.66 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 135.6 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 95.07 KB Download
Certificato DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 116.32 KB Download
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 552.15 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 11 10.8 10.8
Avvertimento 22 21.6 21.6
Indicazione 49.5 48.6 48.6