Hybrid Series
DHS 3461
Serie DHS 3000 Condizionatori Montaggio laterale for outdoor app. 1500-2100W
SC 7035 R513A
Codice prodotto:
13482042205
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Elevato grado di protezione - Le unità sono progettate in modo specifico per garantire una protezione affidabile in ambienti NEMA 3R, 4 e 4X
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Info sui prodotti "DHS 3461 115V Type 3R/4 LG"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Elevato grado di protezione - Le unità sono progettate in modo specifico per garantire una protezione affidabile in ambienti NEMA 3R, 4 e 4X
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Numero articolo
- 13482042205
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,28
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 79 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1200 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 17,5 A
- Quantità di refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 103-126 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 731 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 17.5 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 1466-2198 W
- Setpoint di temperatura di fabbrica (°C)
- 35 °C
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 69,9 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131256564
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- Numero articolo
- 13482042205
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,28
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 79 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1200 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 17,5 A
- Quantità di refrigerante (once)
- 22,93 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 103-126 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 17.5 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 5000-7500 btu/h
- Setpoint di temperatura di fabbrica (°F)
- 95 °F
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 154 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131256564
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |