You are currently viewing content for: Paesi Bassi · italiano

Info sui prodotti "DHS 3481 115V Type 4/4X SS"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Elevato grado di protezione - Le unità sono progettate in modo specifico per garantire una protezione affidabile in ambienti NEMA 3R, 4 e 4X
  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Dati tecnici
Numero articolo
13482042308
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Coperchio/copertura colorato ANSI
61
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,28
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
79 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1200 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
17,5 A
Quantità di refrigerante (g)
650 g
Tipo di refrigerante
R513A
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
103-126 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
731 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 17.5 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
1466-2198 W
Setpoint di temperatura di fabbrica (°C)
35 °C
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
64 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256625
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Numero articolo
13482042308
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Coperchio/copertura colorato ANSI
61
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,28
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
79 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1200 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
17,5 A
Quantità di refrigerante (once)
22,93 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (60 Hz)
103-126 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
424 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
424 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 17.5 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
5000-7500 btu/h
Setpoint di temperatura di fabbrica (°F)
95 °F
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
141 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256625
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download