You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A"

Dati tecnici
Numero articolo
42180805501
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 60Hz
17,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
55
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
4500 W
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
3/4 di pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Montaggio laterale/a parete
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
DMC 8.0
Area of application (market)
Industriale
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-20-55 °C
Peso del prodotto (kg)
170 kg
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
1202 mm x 880 mm x 320 mm
Pressione della pompa (60 Hz, bar)
1 bar
Portata (pompa) (l/min) (60Hz)
60 L/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Modbus
Sì (1)
Numero articolo
42180805501
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Corrente nominale 60Hz
17,5 A
Corrente di spunto 60 Hz
35 A
Protezione IP (esterna)
55
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
4500 W
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
230-230 V
Tipo di tensione
AC
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tensione circuito ausiliario refrigeratore
24V DC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 50/50
Capacità serbatoio (L)
10 L
Capacità serbatoio (gal)
2,64 gal
Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
1 K
Collegamento (fluido di raffreddamento)
3/4 di pollice
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Montaggio laterale/a parete
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
36000 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
122830 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
DMC 8.0
Area of application (market)
Industriale
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-4-131 °F
Peso del prodotto (lb.)
374,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
47.32 inch x 34.65 inch x 12.6 inch
Pressione della pompa (60 Hz, psi)
15 psi
Portata (pompa) (gal/min) (60Hz)
15,85 gal/min
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potenza di raffreddamento a W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potenza di riscaldamento elettrica
2000 W
Modbus
Sì (1)
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 875.03 KB Download
Manuale utente standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.15 MB Download

Technical Drawings

DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A

Dimensioni
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in