You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DPF22000 230V 9003"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.Il nostro Ventilatore con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) è montato esternamente, il che lo rende la soluzione ideale per installazioni con spazio limitato, come i rack per apparecchiature IT. Questo prodotto raggiunge un flusso d’aria particolarmente elevato e, allo stesso tempo, garantisce un grado di protezione IP 55, Tipo 12, grazie alle nostre alette e alle pale del rotore ottimizzate per il flusso.

  • Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
  • Progettato per ambienti IT industriali - Raffreddamento affidabile per i rack IT nelle aree di produzione
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Tipo di costruzione con montaggio esterno - Consente di risparmiare prezioso spazio all'interno dell'armadio
  • Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
Dati tecnici
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
64,6 m³/h
Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
47,5 m³/h
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
19 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
18 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Colore coperchio/copertura RAL
9003
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
124 mm x 116.5 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
155 mm x 255 mm x 305 mm
Peso del prodotto (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131244073
ETIM-Class
EC000320
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
38 cfm
Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
28 cfm
Numero di fan
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
19 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
18 W
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 6 A
Protezione IP (interna)
55
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo di materiale filtrante
filtro scanalato
Efficienza di filtrazione
91 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Cuscinetto
cuscinetto a manicotto
Colore coperchio/copertura RAL
9003
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
4.88 inch x 4.59 inch
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.4 inch x 6.8 inch x 12.01 inch
Peso del prodotto (lb.)
5 lb.
GTIN (EAN)
4061131244073
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download