Datawind Filterfan
DPF 67000
Ventilatori con filtro DPF Datawind 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
Codice prodotto:
18182000047
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.Il nostro Ventilatore con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) è montato esternamente, il che lo rende la soluzione ideale per installazioni con spazio limitato, come i rack per apparecchiature IT. Questo prodotto raggiunge un flusso d’aria particolarmente elevato e, allo stesso tempo, garantisce un grado di protezione IP 55, Tipo 12, grazie alle nostre alette e alle pale del rotore ottimizzate per il flusso.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.Il nostro Ventilatore con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) è montato esternamente, il che lo rende la soluzione ideale per installazioni con spazio limitato, come i rack per apparecchiature IT. Questo prodotto raggiunge un flusso d’aria particolarmente elevato e, allo stesso tempo, garantisce un grado di protezione IP 55, Tipo 12, grazie alle nostre alette e alle pale del rotore ottimizzate per il flusso.
- Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
- Progettato per ambienti IT industriali - Raffreddamento affidabile per i rack IT nelle aree di produzione
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Tipo di costruzione con montaggio esterno - Consente di risparmiare prezioso spazio all'interno dell'armadio
- Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
Info sui prodotti "DPF67000 115V 9003"
L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.Il nostro Ventilatore con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) è montato esternamente, il che lo rende la soluzione ideale per installazioni con spazio limitato, come i rack per apparecchiature IT. Questo prodotto raggiunge un flusso d’aria particolarmente elevato e, allo stesso tempo, garantisce un grado di protezione IP 55, Tipo 12, grazie alle nostre alette e alle pale del rotore ottimizzate per il flusso.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.Il nostro Ventilatore con filtro Datawind (NEMA Tipo 12) è montato esternamente, il che lo rende la soluzione ideale per installazioni con spazio limitato, come i rack per apparecchiature IT. Questo prodotto raggiunge un flusso d’aria particolarmente elevato e, allo stesso tempo, garantisce un grado di protezione IP 55, Tipo 12, grazie alle nostre alette e alle pale del rotore ottimizzate per il flusso.
- Certificato secondo gli standard internazionali (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualità del prodotto riconosciuta e affidabile a livello mondiale
- Progettato per ambienti IT industriali - Raffreddamento affidabile per i rack IT nelle aree di produzione
- Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
- Tipo di costruzione con montaggio esterno - Consente di risparmiare prezioso spazio all'interno dell'armadio
- Classificazione dei filtri G4 come standard - Filtra oltre il 90% delle particelle di dimensioni inferiori a 10 μm
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 50 Hz (m3/h)
- 951,4 m³/h
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (m3/h)
- 950 m³/h
- Portata d'aria in combinazione 60 Hz (m3/h)
- 625,2 m³/h
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 196 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 66 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9003
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensioni del ritaglio (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 508 mm x 210 mm x 432 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 7,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Flusso d'aria senza ostacoli 60 Hz (cfm)
- 560 cfm
- Flusso d'aria in combinazione 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Numero di fan
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 196 W
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 66 dB(A)
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 6 A
- Protezione IP (interna)
- 55
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo di materiale filtrante
- filtro scanalato
- Efficienza di filtrazione
- 91 %
- Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
- G4
- Cuscinetto
- cuscinetto a manicotto
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9003
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- Dimensioni del ritaglio (pollici)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
- Peso del prodotto (lb.)
- 16,45 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.54 KB | Download |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |