DTx 9000 Series
DTI 9031
Serie DTx 9000 Condizionatori Parzialmente incassato for indoor app. 510W
230VAC MC 7035 R134a
Codice prodotto:
13295071055
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Info sui prodotti "DTI 9031 230V MC 7035"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Numero articolo
- 13295071055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Multi-Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,8
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corrente di spunto 50 Hz
- 14,3 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 13,8 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Parzialmente incassato
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,283 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,337 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 4 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 510 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 560 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 510 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 365 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 395 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 250 g
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 345 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 4 A
- Peso del prodotto (kg)
- 22 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131061021
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 565 mm x 310 mm x 212 mm
- Numero articolo
- 13295071055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Multi-Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,8
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corrente di spunto 50 Hz
- 14,3 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 13,8 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Parzialmente incassato
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,283 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,337 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Valore del fusibile
- 4 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1740 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1911 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1245 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1348 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 7087,38 oz.
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 203 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 182 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- gG / 4 A
- Peso del prodotto (lb.)
- 48,51 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131061021
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 22.25 inch x 12.21 inch x 8.35 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.28 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.81 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 389.07 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.07 KB | Download | |
| Manual Controller | N/A | 4.38 MB | Download | |
| Manual DTx 9x31 | N/A | 1.15 MB | Download | |
| Supplement operating device | N/A | 1.17 MB | Download | |
| Supplement DTx 9031 230V CC/MC | N/A | 468.3 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download | |
| Supplement Test mode + MM (MC) | N/A | 248.71 KB | Download |
Technical Drawings
DTI 9031 230V MC 7035
DTI variants partially recessed by 67 mm after installation
- K
- 495 mm
- L
- 265 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 562 mm
- Z1
- 145 mm
- Z2
- 67 mm
- K
- 19.49 in
- L
- 10.43 in
- X
- 12.2 in
- Y
- 22.13 in
- Z1
- 5.71 in
- Z2
- 2.64 in
Dimensioni