You are currently viewing content for: Seychelles · italiano

Info sui prodotti "DTS 3241 460V SC LTGY UL"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13385736255
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,43
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1400 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
10 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
2000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
2000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1850 W
Quantità di refrigerante (g)
700 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
414-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
765 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
765 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
765 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
765 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
2051-2491 W
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
54 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068730
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1209 mm x 394 mm x 269 mm
Numero articolo
13385736255
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,43
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1400 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
10 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
6825 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
6313 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
24,69 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
414-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
450 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
450 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
7000-8500 btu/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
135,5 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068730
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
47.6 inch x 15.6 inch x 10.6 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 694.91 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Scheda prodotto DE pdf 354.46 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 353.56 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 365.48 KB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Manual DTS 32xx N/A pdf 129.3 KB Download
Supplement DTS 32xx 460V N/A pdf 372.99 KB Download

Technical Drawings

DTS 3241 460V SC LTGY UL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensioni
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
1209 mm
Z
269 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
15.55 in
Y
47.6 in
Z
10.59 in